??
Choix du modèle CAO
K0780.22081X40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0780 - Manette indexable avec doigt d'appui
Nomenclature
K0780.22081X40
BESTKIPP
Référence
K0780.22081X40
MATERIAL
Matière
ergot en POM
AUSF
Modèle
doigt d'appui en POM
FORM
Forme
B
GR
Taille
2
X
Filetage
M8 mm
D
Diamètre
13.5 mm
D1
Diamètre
18 mm
D2
Diamètre
19.5 mm
D3
Diamètre
5.0 mm
H
Hauteur
28.5 mm
H1
Hauteur
6.5 mm
H2
Hauteur
17.5 mm
H3
Hauteur
41.5 mm
H4
Hauteur
45.5 mm
A
Distance
65 mm
A1
Longueur
75 mm
B
Largeur
9.5 mm
ZZ
Nombre de dents
20 mm
L
Longueur de vis
39.6 mm
L1
Longueur
- mm
KUGEL
Kugel 0216
- mm
GEW
Poids environ
0.0437 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245311613
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions